A HEINRICH KIPP WERK está expandindo sua linha de produtos com os novos pinos de posicionamento com borda esférica e rosca interna (K0350/K0351), uma solução sofisticada para uma união precisa e repetível. Os pinos são ideais para aplicações em auxílios de montagem, acessórios e sistemas de fixação - onde quer que os componentes precisem ser unidos com segurança e precisão.
Vantagens de uso
A esfera na ponta garante uma centralização confiável, compensa os erros posicionais e angulares e, portanto, reduz o chamado efeito gaveta, ou seja, a inclinação durante a união. O resultado: processos de montagem significativamente simplificados e maior confiabilidade do processo, mesmo em condições difíceis.
Graças à rosca interna (opcionalmente com furo cego ou furo passante), os pinos podem ser montados de forma flexível e destacável, por exemplo, em placas de base ou em acessórios.
Com esse novo produto, a KIPP oferece uma solução prática e modular para ambientes de produção modernos que exigem o máximo em precisão e flexibilidade.